Ventouse VASB-100-1/4-SI-B
1382277
Code EAN (GTIN) 4052568105662
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
100 mm
Diamètre d'aspiration efficace
84.8 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)