Ventouse VAS-100-1/4-SI-B
1386376
Code EAN (GTIN) 4052568105679
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
100 mm
Diamètre d'aspiration efficace
91.9 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)