Ventouse VASB-8-M5-SI-B

1394696

Code EAN (GTIN) 4052568061975

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
8 mm
Diamètre d'aspiration efficace
6.8 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)