Ventouse VAS-8-M5-PUR-B
1396086
Code EAN (GTIN) 4052568062040
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
8 mm
Diamètre d'aspiration efficace
7.1 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
PUR