Ventouse VAS-125-3/8-SI-B
1415120
Code EAN (GTIN) 4052568105778
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
125 mm
Diamètre d'aspiration efficace
112.8 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
VMQ (silicone)