Ventouse VAS-10-M5-PUR-B
1469698
Code EAN (GTIN) 4052568062149
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
10 mm
Diamètre d'aspiration efficace
8.5 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
PUR