Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs inductifs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SIEN-M30NB-PO-S-L

150447

Code EAN (GTIN) 4052568069575

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
M30x1,5
Sortie de commutation
PNP
Fonction des éléments de commutation
Contact NF
Plage de tension de service CC
16 V - 30 V