Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

04/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

11/2026 - Produit arrêté. Produit de rechange.

12/2026 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Capteurs inductifs

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Capteur de proximité SIES-Q40B-PA-X-2L

150492

Code EAN (GTIN) 4052568116507

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
40 x 40 x 120 mm
Sortie de commutation
PNP
Fonction des éléments de commutation
antivalent
Raccord électrique
Borne à vis
Plage de tension de service CC
10 V - 30 V