Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

01/2025 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

06/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

07/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Distributeurs normalisés

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Électrodistributeur MFH-5/2-D-2-FR-C

151709

Code EAN (GTIN) 4052568117122

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2300 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1
Mode d'actionnement
Électrique