Vérin linéaire DGO-32- -PPV-A-B

15225

Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
10 mm - 3500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité