Tuyau plastique PUN-3X0,5-SI
152583
Code EAN (GTIN) 4052568030957
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
3 mm
Ø intérieur
2.1 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C