Ventouse VAS-125-3/8-NBR
152605
Code EAN (GTIN) 4052568070205
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
125 mm
Diamètre d'aspiration efficace
105 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène