Raccord enfichable en T QSTL-1/4-6

153119

Code EAN (GTIN) 4052568032128

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
4.3 mm