Raccord auto-obturant QSMK-M5-6

153292

Code EAN (GTIN) 4052568033613

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
1.7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar