Raccord auto-obturant QSMK-1/4-6

153421

Code EAN (GTIN) 4052568034542

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar