Raccord auto-obturant QSK-3/8-10
153426
Code EAN (GTIN) 4052568034597
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R3/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
5.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar