Coude mixte auto-obturant QSMKL-1/8-6
153430
Code EAN (GTIN) 4052568034634
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
2.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar