Coude mixte auto-obturant QSKL-1/4-10

153435

Code EAN (GTIN) 4052568034689

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
5.2 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar