Union auto-obturante QSK-12
153443
Code EAN (GTIN) 4052568034764
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Température ambiante
-10 °C - 80 °C
Diamètre nominal
6.2 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar