Raccord tournant QSR-M5-4

153526

Code EAN (GTIN) 4052568035044

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar