Raccord coudé tournant QSRL-M5-6
153530
Code EAN (GTIN) 4052568035075
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage M5
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
1.6 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar