Raccord enfichable coudé QSL-V0-1/8-6
160511
Code EAN (GTIN) 4052568035600
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage R1/8
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
4.2 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar