Union en T QST-V0-12
160536
Code EAN (GTIN) 4052568035853
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
10 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar