Coude union QSL-V0-8

160541

Code EAN (GTIN) 4052568035877

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7.2 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 10 bar