Tuyau plastique PAN-V0-12X1,5-SW
160553
Code EAN (GTIN) 4052568035976
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
14 mm
Ø intérieur
9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-30 °C - 90 °C