Vérin normalisé DNC-50-100-PPV-A
163373
Code EAN (GTIN) 4052568134037
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés