Vérin normalisé DNC

Vérin profilé normalisé selon la norme ISO 15552 avec amortissement fixe ou réglable.
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
  • Large gamme d’accessoires de fixation pour quasiment n'importe quelle implantation
  • Pour détection de position
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée