Vérin normalisé DNC-63-500-PPV-A
163412
Code EAN (GTIN) 4052568134327
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
500 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés