Informations sur le cycle de vie de l'appareil

Ce produit sera bientôt remplacé.

01/2026 - Ce produit est en fin de vie. Veuillez utiliser le produit de remplacement pour vos nouvelles conceptions.

06/2027 - Produit arrêté. Produit de rechange.

06/2027 - Produit arrêté.

Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Vérins pneumatiques

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin normalisé DNC-63-160-PPV

163421

Code EAN (GTIN) 4052568134396

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
160 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés