Vérin normalisé DNC-80-250-PPV-A
163441
Code EAN (GTIN) 4052568134532
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés