Vérin normalisé DNC-80- -PPV
163446
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
3 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés