Vérin normalisé DNC-100-250-PPV
163487
Code EAN (GTIN) 4052568134877
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés