Vérin normalisé DNC-125- -PPV-A
163496
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
3 mm - 2000 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés