Vérin normalisé DNC-125-250-PPV-A
163505
Code EAN (GTIN) 4052568134990
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés