Vérin normalisé DNC-125-25-PPV
163511
Code EAN (GTIN) 4052568135034
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
125 mm
Force théorique à 6 bar, avance
7363 N
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés