Vérin normalisé DSBG-32-250-PPVA-N3
1638851
Code EAN (GTIN) 4052568017019
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
483 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés