Vérin normalisé DSBG-32-100-PPSA-N3
1645464
Code EAN (GTIN) 4052568243395
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
415 N - 483 N
Course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course