Vérin normalisé DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course