Vérin normalisé DSBG-40-160-PPVA-N3
1646553
Code EAN (GTIN) 4052568017040
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
160 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés