Vérin normalisé DSBG-40-80-PPSA-N3
1646562
Code EAN (GTIN) 4052568243593
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
80 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course