Vérin normalisé DSBG-40-400-PPSA-N3

1646569

Code EAN (GTIN) 4052568243661

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
400 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course