Vérin normalisé DSBG-50- -PPVA-N3
1646708
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés