Vérin normalisé DSBG-50-250-PPVA-N3

1646717

Code EAN (GTIN) 4052568243760

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
250 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés