Vérin normalisé DSBG-50-160-PPSA-N3

1646729

Code EAN (GTIN) 4052568243869

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
160 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course