Vérin normalisé DSBG-63-25-PPVA-N3

1646740

Code EAN (GTIN) 4052568243920

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés