Vérin normalisé DSBG-63-100-PPSA-N3
1646759
Code EAN (GTIN) 4052568244088
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
100 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course