Vérin normalisé DSBG-100- -PPVA-N3

1646800

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
1 mm - 2800 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés