Vérin normalisé DSBG-100-100-PPVA-N3
1646805
Code EAN (GTIN) 4052568244415
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés