Manodétendeur électrique PREL-90-HP3-V1-A-20CFX-S1-2

1709128

Code EAN (GTIN) 4052568263928

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Pression de service
0 bar - 50 bar
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 20 bar