Raccord coudé tournant QSRL-G1/2-12
186293
Code EAN (GTIN) 4052568076146
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/2
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C
Diamètre nominal
7.4 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 14 bar